text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁

316 SS 2-way valve with 1/2 in. tube fittings, SC-11 cleaning, PTFE seats, and swing-out design. Chevron packing and spring-loaded seats ensure reliability.

Код изделия: SS-63TS8-SC11

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material de la bola/vástago ステンレス鋼の種類
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 7.5
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando ブラック
Tipo de mando レバー・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 一般用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2 Vías Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁

Код изделия: SS-63TS8-SC11
Посмотреть каталог

316 SS 2-way valve with 1/2 in. tube fittings, SC-11 cleaning, PTFE seats, and swing-out design. Chevron packing and spring-loaded seats ensure reliability.

Добавить в избранное

Каталоги

2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Технические характеристики

SS-63TS8-SC11 — 不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁

Атрибут Значение
Material de la bola/vástago ステンレス鋼の種類
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 7.5
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando ブラック
Tipo de mando レバー・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 一般用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-62TF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
B-63TF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
B-63TS10 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
B-63TS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
B-65TF12 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-65TF16 真ちゅう 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
S-65TF16 炭素鋼チューブ 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62EF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62PS4-5228 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62TF4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62TF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-62TS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS4-JK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS4-JLK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS6-JK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS6-JL 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS6-JLK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-62TS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TSC8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 Просмотр изделия
SS-62TVCR4 316ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Просмотр изделия
SS-62TW6T35-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 Просмотр изделия
SS-63ES8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63PF8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-63TS8-JLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-63TS8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-63TS8-T 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-63TSW12T 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 Просмотр изделия
SS-63TSW8P 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 Просмотр изделия
SS-63TSW8T 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 Просмотр изделия
SS-63TVCR8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 Просмотр изделия
SS-65TF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-65TF12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-65TF12RT 316 不锈钢 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 Просмотр изделия
SS-65TF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-65TF16-JL 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-65TF16RT 316 不锈钢 1 in. ISO 锥形内螺纹 1 in. ISO 锥形内螺纹 Просмотр изделия
SS-65TS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-65TS16-JL 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-65TS16-SC11 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-65TS25MM 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-65TSC16 316 不锈钢 1 in. 卫生卡箍接头 1 in. 卫生卡箍接头 Просмотр изделия
SS-65TSW12P 316 不锈钢 3/4 in. 公称管承插焊 3/4 in. 公称管承插焊 Просмотр изделия
SS-65TSW16P 316 不锈钢 1 in. 公称管承插焊 1 in. 公称管承插焊 Просмотр изделия
SS-65TSW16T 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 Просмотр изделия
SS-67TF20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-67TF24 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 1 1/2 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-67TS24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-67TSW24P 316 不锈钢 1 1/2 in. 公称管承插焊 1 1/2 in. 公称管承插焊 Просмотр изделия
SS-68TF32 316 不锈钢 2 in. 内螺纹 NPT 2 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-68TSW32P 316 不锈钢 2 in. 公称管承插焊 2 in. 公称管承插焊 Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.