text.skipToContent text.skipToNavigation
진공(Ultra-Torr) 피팅

Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅

Swagelok 진공 피팅 및 어댑터는 Ultra-Torr 직선형 및 티로 공급되며, 연결과 분리가 쉽고, 시간이 절감되며, 진공 밀폐 애플리케이션에서 반복 가능한 결과를 산출합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅 보기

Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅은 시스템을 헬륨 누설 감지기에 연결하거나 금속을 유리 튜빙에 연결하는 경우와 같이 진공 씰을 빠르고 손쉽게 분리해야 할 때 이상적입니다. 이 피팅은 진공 압력 시스템에서 반복적으로 분리 및 재조립할 경우에도 일관적인 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅에는 손쉽게 손으로 조일 수 있으며 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공하는 널드(Knurled) 너트가 적용되었습니다. 이 피팅의 탄화플루오르 FKM O-링은 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에 빈틈 없이 밀폐되므로, 다양한 진공 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

적합한 진공 피팅을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Ultra-Torr Vacuum Fittings Categories

Male Connectors

Male Connectors

Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore female nuts and sleeves for use with Ultra-Torr vacuum fittings.

Tube Stubs

Tube Stubs

Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.

Unions

Unions

Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.

Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。