text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica Swagelok VCR

Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR Swagelok VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables de cierre metal-metal reutilizables en sistemas soldados de alta pureza. Están compuestos de material de ultra alta pureza, se instalan fácilmente en espacios reducidos y son ideales para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros de las juntas tóricas.

Ver Accesorios VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® son los racores originales de acoplamiento radial para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.

Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?

Contacte con los Especialistas Locales

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings Categories

Bulkheads

Bulkheads

VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.

Female Connectors

Female Connectors

Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.

Glands

Glands

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.

Long Glands

Long Glands

Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.

Male Connectors

Male Connectors

Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.

Nuts, Gaskets, and Accessories

Nuts, Gaskets, and Accessories

Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.

Reducers

Reducers

Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.

Short Bulkheads

Short Bulkheads

Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.

Short Glands

Short Glands

Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.

Unions

Unions

Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.

Weld Fittings

Weld Fittings

Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.

Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。