Swagelok® 고압 메탈 호스(FX 시리즈)
FX 시리즈 전체 메탈 고압 플렉시블 호스는 고온, 진공, 고압 부식성 환경에서 내식성을 제공합니다.
호스 선택에 대해 Swagelok에 묻기FX 시리즈 호스는 주름관 316L 코어 스테인리스강 고압 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있습니다. 이 메탈 편조 호스에서 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 이 제품은 일반적으로 고온 진공 및 고압 부식성 환경 또는 투과가 바람직하지 않은 조건에서 흔히 사용됩니다.
투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오
1/4~2인치 범위의 크기, 진공에서 6000 psig(413 bar)의 사용 압력, ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vessel Code) 섹션 IX에 따라 용접된 다양한 연결구를 통해 FX 시리즈 고압 편조 호스는 다양한 시스템의 요구 조건을 충족할 수 있습니다. 표준 및 맞춤형 어셈블리에 호스 커버, 호스 태그, 추가 헬륨 누설 테스트를 포함한 옵션을 적용할 수 있습니다.
호스 보강재 옵션과 더불어 애플리케이션에 최적의 선택을 하는 방법에 대해 살펴보십시오
사양
| 재질 | 코어: 316L 고리형 주름관 SS 보강재: 321 SS 이중 편조 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 공칭 호스 크기 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치 |
| 사용 압력 | 1/4인치의 경우 진공~6000 psig(413 bar) 3/8인치의 경우 진공~5000 psig(344 bar) 1/2인치의 경우 진공~4500 psig(310 bar) 3/4인치의 경우 진공~3600 psig(248 bar) 1인치의 경우 진공~3000 psig(206 bar) 1 1/4인치의 경우 진공~2600 psig(179 bar) 1 1/2인치의 경우 진공~2200 psig(151 bar) 2인치의 경우 진공~1675 psig(115 bar) |
| 온도 범위 | –200~537°C(–325~1000°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 튜브 맞대기 용접 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.