text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Tee-Type Particulate Filter, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting, 15 Micron Pore Size

Part #: SS-2TF-15

Specifications

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 1/8 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Feature Размер пор элемента 15 мкм
Filter Element Size 15 мкм
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 40161516
Tee-Type Filters

Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Stainless Steel Tee-Type Particulate Filter, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting, 15 Micron Pore Size

Part #: SS-2TF-15
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tee-Type Filters
Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Specifications

SS-2TF-15 — Stainless Steel Tee-Type Particulate Filter, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting, 15 Micron Pore Size

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 1/8 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Feature Размер пор элемента 15 мкм
Filter Element Size 15 мкм
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 40161516
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4TF4-LE Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-10TF-MM-LE Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12TF-MM-40 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12TF-MM-440 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12TF-MM-60 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12TF-MM-7 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-12TF-MM-LE Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® View Product
SS-2TF-05 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-2TF-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-2TF-40 Acero inoxidable 316 1/8 pulg Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Racor Swagelok® View Product
SS-2TF-7 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-2TF-LE Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-05-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-140 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-230 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF2-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4TF2-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4TF2-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4TF-40 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF4-140 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4TF4-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4TF-440 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4TF4-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-4TF-60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-90 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-F3-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Racor Swagelok® View Product
SS-4TF-LE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-140 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-230 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF2-LE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6TF-40 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-440 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-7 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-90 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-LE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-05 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-140 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-40 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-60 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-90 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6TF-MM-LE Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-05 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-140 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-230 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF2-40 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8TF2-60 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8TF-40 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-440 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-60 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-7 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-90 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-LE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-MM-15 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® View Product
SS-8TF-MM-LE Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.