text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM2A-B-4PF

仕様

属性
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.2 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QTM2
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM2A-B-4PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

仕様

SS-QTM2A-B-4PF — ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.2 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QTM2
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
M-QTM2A-B-4PF Aleación 400 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1610 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。