text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra para soldadura de tubo por encastre de acero inoxidable 316, 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-8-TSW-7-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Conector hembra para soldadura de tubo por encastre de acero inoxidable 316, 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-8-TSW-7-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

SS-8-TSW-7-6 — Conector hembra para soldadura de tubo por encastre de acero inoxidable 316, 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-16-TSW-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-TSW-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-6-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-TSW-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-TSW-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.