text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)

Код изделия: NVT4N1VG15

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Макс. давление 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара)
Условный проход, 0.25
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Прямая конфигурация, конусный шток

Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)

Код изделия: NVT4N1VG15
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, конусный шток
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.

Технические характеристики

NVT4N1VG15 — Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Макс. давление 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара)
Условный проход, 0.25
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
NVT4FK1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión Просмотр изделия
NVT4H1VM60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Просмотр изделия
NVT4H1VY30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Просмотр изделия
NVT4M1VA20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión Просмотр изделия
NVT6M1VA20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión Просмотр изделия
NVT8FK1VB20 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión Просмотр изделия
NVT8N1VB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
NVT9H1VM60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Просмотр изделия
NVT9H1VY30 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión Просмотр изделия
NVT9M1VB20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.