text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 11,5, filetage NPT femelle 1/2 po

Код изделия: B-QF8-S-8PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 11,5, filetage NPT femelle 1/2 po

Код изделия: B-QF8-S-8PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

B-QF8-S-8PF — Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 11,5, filetage NPT femelle 1/2 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.