-
Productos Swagelok® de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables TPED
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
-
Reguladores de Presión para Proceso
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
-
Válvulas de bola de una pieza para instrumentación: Serie 40G y Serie 40
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
-
Estación de Calibración y Conmutación Guía de Aplicaciones
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
-
Sistemas de Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación. Frecuentemente construidos alrededor de una o una serie de pasos de regulación de la presión, los sistemas de distrib...
-
Guía de Aplicación de los Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico, API 682
Cada uno de los Sistemas de Sellado está diseñado para un cierre mecánico específico bajo un conjunto de condiciones de proceso. Estos sistemas suministran un gas o un líquido al sello mecánico para regular el entorno en el cual éste opera, protegiendo equipos rotativos de posibles daños. Los sistem...