text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。

VCR®継手を見る

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することができます。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンなため、低いパーティクル・レベルが求められるアプリケーションにおいて、コンタミネーションが生じる可能性を抑えます。金属同士でシールするため、エラストマーがシステム流体に適合しないアプリケーションにおいても使用することができます。

Swagelok VCR継手は 取り付けが容易 で、フットプリント(設置面積)がコンパクトなため、特にスペースが限られているさまざまなアプリケーションに適しています。精密に製造されたVCR継手のサイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、取り付けやメンテナンスに要する時間を短縮することができます。フロー・リストリクター(流量制限用)のボディは複数のオリフィス・サイズがあり、繰り返し流量の減少が必要な場合に適しています。

VCR継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Втулки

Втулки

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты.

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Используя вышеупомянутые ресурсы, добейтесь постоянной герметичности с вакуумом или положительным давлением.

Длинные втулки

Длинные втулки

Обеспечьте герметичность, сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл» в ситуациях, требующих более длинного торцевого соединения.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.

Короткие втулки

Короткие втулки

Обеспечивает надежное уплотнение сжиманием металлической прокладки с обоих торцов при затягивании, что приводит к плотному соединению.

Короткие монтажные гайки

Короткие монтажные гайки

Использование особых компонентов для прохода через переборки в системах высокой степени чистоты, где требуется компактные размеры.

Муфты

Муфты

Фитинги Swagelok VCR® – это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл».

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Выполните надежное и герметичное торцевое соединение втулки и прокладки, одновременно сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл».

Фитинги под приварку

Фитинги под приварку

Обеспечьте постоянное соединение трубок, узлов и компонентов для герметичного, прочного контакта «металл-металл». 

VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.