VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Juntas planas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-2-GR-BL Acero inoxidable 316L - - - - NI-8-VCR-2 Níquel - - - - NI-8-VCR-2-GR Níquel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Níquel - - - - NI-8-VCR-2-VS Níquel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Níquel - - - - SS-12-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-16-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Níquel - - - - SS-2-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Acero inoxidable 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Níquel - - - - CU-4-VCR-2-GR Cobre - - - - CU-8-VCR-2 Cobre - - - - CU-8-VCR-2-GR Cobre - - - - NI-12-VCR-2 Níquel - - - - NI-2-VCR-2 Níquel - - - - NI-2-VCR-2-VS Níquel - - - - NI-4-VCR-2 Níquel - - - - NI-4-VCR-2-BL Níquel - - - - NI-4-VCR-2-GR Níquel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Níquel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Níquel - - - - NI-4-VCR-2-VS Níquel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Níquel - - - - CU-16-VCR-2 Cobre - - - - CU-2-VCR-2 Cobre - - - - CU-4-VCR-2 Cobre - - - - NI-12-VCR-2-GR Níquel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Níquel - - - - NI-12-VCR-2-VS Níquel - - - - NI-16-VCR-2 Níquel - - - - NI-16-VCR-2-GR Níquel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Níquel - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Níquel - - - - SS-4-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - CU-12-VCR-2 Cobre - - - - SS-16-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Acero inoxidable 316L - - - - SS-10-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Acero inoxidable 316L - - - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuercas macho
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12-VCR-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-2-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-4-HVCR-4SR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho de alto caudal - - SS-4-VCR-4-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-8-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-10-VCR-4 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-16-VCR-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-8-VCR-4-B25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-4-VCR-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuerca Macho Corta
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4-.65NC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-8-VCR-4-.65 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - SS-4-VCR-4-.54NC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Bloqueos de válvulas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-VLC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Bloqueo de Válvulas - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuercas Hembra
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12-VCR-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-16-VCR-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-2-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-4-HVCR-1SR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra de alto caudal - - SS-4-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-4-VCR-1-03816 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-4-VCR-1-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-8-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-8-VCR-1-B25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-10-VCR-1 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - SS-4-VCR-1-SC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuercas Hembras Partidas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-1-SN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Accesorios con Amarre
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-FLC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Amarre del Racor - - SS-8-VCR-FLC Acero Inoxidable 1/2 pulg. Amarre del Racor - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuercas Macho Partidas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4-SN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Tuercas hembra para manguitos no 'SR'
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-HVCR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間