Sondes thermométriques Swagelok®
Protégez vos thermomètres à spirale bimétallique Swagelok des dommages causés par des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs avec des sondes thermométriques Swagelok.
Demander des informations sur les sondes thermométriquesLes thermowells Swagelok permettent de retirer les thermomètres pour les remplacer ou les entretenir sans affecter le process ou le système, tout en protégeant les thermomètres contre les dommages pouvant être causés par les fluides du process. Ils peuvent accueillir des longueurs de tige de thermomètre de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po) dans des configurations à tige réduite, droite et conique.
Le matériau standard de fabrication est l’acier inoxydable 304. L’acier inoxydable 316 est également disponible lorsqu’une résistance à la corrosion plus importante est nécessaire. Les options disponibles comprennent des extensions du revêtement calorifuge pour une utilisation dans des applications à tuyauterie isolée, une chaîne et un capuchon de protection en acier inoxydable et un raccordement à l’instrument type G1/2B femelle.
Caractéristiques techniques des thermowells
Raccordement au process | Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement |
Raccordement à l’instrument | Filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques (standard) ; raccordement de type G1/2B (option) |
Dimension | Alésage 6,6 mm (0,260 po) ; raccordements au process de 1/2 à 2 po |
Catálogos de Termopozos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.

API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.