text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지 ece-r110 인증 범용 게이지 pgn 시리즈

Swagelok® 압력 게이지, ECE R110 인증 범용 게이지(PGN 시리즈)

ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Swagelok® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스(CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다.

50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의 오리피스 크기로 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)의 측정 범위를 제공합니다.

옵션으로는 50 mm(2인치) 게이지용 부르동(Bourdon) 튜브가 있는 황동 연결구, 황동 연결구가 있는 50 mm 모델용 트랜스듀서 출력, 정밀 애플리케이션 요구에 대응하는 캘리브레이션 및 재질 인증이 포함됩니다.

사양

50 mm(2인치) 다이얼 크기

다이얼 범위 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)
온도 범위 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F)
황동 연결구: –40~120°C(–40~248°F). 주변 온도가 100°C(212°F)를 초과하면, 최대 사용 압력이 최대 8시간 연속 사용 시 3480 psig(240 bar)로 제한됩니다
정확도 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
황동 연결구: 해당 범위의 2.5%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5)
스테인리스강 연결구
  • 1/4인치 및 6 mm Swagelok® 튜브 어댑터
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)
황동 연결구
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)

63 mm(2 1/2인치) 다이얼 크기

다이얼 범위 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)
온도 범위 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F)
정확도 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
스테인리스강 연결구
  • 1/4인치 및 6 mm Swagelok® 튜브 어댑터
  • 1/4인치 수나사 NPT 피팅
  • G1/4B(EN)

게이지 고장 전에 문제 식별

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작

Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.