スウェージロックのチューブ/チューブ・アクセサリー
スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。
チューブ/チューブ・アクセサリーを見るスウェージロックは、小口径ラインによる信頼性の高い流体の移送を必要とする業界やアプリケーションのニーズに対応するべく、さまざまな材質やタイプのチューブを取り揃えています。一般産業用流体システムのアプリケーションによっては、パイプの代わりにチューブを使用することで、さまざまなメリットを得られますが、高性能な流体システムを構築するにあたって最初に行うべきは、適切なチューブを選定することです。チューブを使用する際のポイント:
- チューブの均一な切断やバリ取りなど、前処理を適切に行うことで、流れの問題や漏れが生じる可能性を回避する
- ベンダーを使用してチューブを適切に曲げることで、チューブの損傷を回避すると共に、接続部の数を最小限に抑える
- 適切にサポートすることで、オペレーション中の振動による問題を回避する
流体システムから最高のパフォーマンスを引き出すべく、スウェージロックは、信頼性の高いチューブ・サポート・システム、チューブ切断ツール、チューブ前処理ツール、チューブ曲げ加工ツール、予備締め付けツールを取り揃えています。このようなツールの重要性につきましては、コラム記事「流体システムのプロが備えておくべき5つの必須ツール」をご参照ください。
メタル・チューブまたはチューブ・アクセサリーに関して質問がありますか?
Rohre und Rohrzubehör – Kategorien

Befestigungssystem
Schlauch-Rohrschellen, Schweißplatten und andere Halterungssysteme für die Montage von Rohrleitungen und Schläuchen.

Präzisionsrohr
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrleitungen und Schläuche für unterschiedlichste Anforderungen.

Rohrbiegevorrichtung
- Elektrische Rohrbiegevorrichtungen
- Hand-Rohrbiegevorrichtung
- Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Rohrschneiden und Vorbereitung
Unser Angebot umfasst Rohrschneider, Rohrplanwerkzeuge, Rohrsägevorrichtungen, Schneidräder, Entgratungswerkzeuge und -messer.
チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.