Catalogs
Fixations et collets — Blocs de fixation
Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.
Orbital Welding System Series 5 Weld Head
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Similar Products
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
---|---|---|---|
CWS-10TFB | Série 10 | De 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm | View Product |
CWS-5TFB | Série 5 | De 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。