text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonné

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1T-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 製品を見る
304-S1T-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 製品を見る
304-S1T-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 製品を見る
304-S1T-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 製品を見る
304-S3T-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 製品を見る
304-S3T-PP-16T Polypropylène 1 po - - 製品を見る
304-S3T-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。