Tubes et accessoires pour tubes Swagelok®
Trouvez des tubes fabriqués dans des matériaux aux propriétés adaptées à votre application. Assurez-vous que votre système sera étanche et durable grâce à nos accessoires qui vous aideront à couper, cintrer, ébavurer et soutenir les tubes.
Afficher des tubes et des accessoires pour tubesSwagelok propose des tubes aux configurations diverses et fabriqués dans différents matériaux, capables de répondre aux besoins de presque tous les secteurs et toutes les applications qui doivent transférer des fluides en toute fiabilité dans des lignes de faible diamètre. Dans certaines applications industrielles, les tubes offrent toute une série d’avantages par rapport aux tuyaux filetés, mais choisir le bon tube n’est qu’une première étape dans la construction d’un système fluide performant. Vous devez vous assurer qu’un tube a été correctement :
- Préparé, qu’il a été coupé et ébavuré proprement pour éviter fuites et problèmes d’écoulement
- Cintré sans être endommagé, dans la mesure où vous recourrez au cintrage pour réduire le nombre de raccordements au minimum
- Soutenu, pour éviter les problèmes liés aux vibrations pendant l’exploitation du système
Pour vous aider à construire des systèmes fluides ultraperformants, nous proposons des dispositifs pour soutenir les tubes ainsi que des outils pour couper, préparer et cintrer les tubes et sertir les bagues des raccords sur les tubes. Découvrez l’importance de cet outillage dans notre article intitulé « Les cinq outils indispensables que doit posséder un professionnel des systèmes fluides ».
Vous avez des questions sur les tubes métalliques ou les accessoires nécessaires à leur montage ?
チューブ/チューブ・アクセサリーのカテゴリー
チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/8 インチから4 1/2 インチまで、3 mmから114.3 mmまで/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 軽量で持ち運びに便利、操作が簡単/■ コード付きまたはコードレス
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
■ チューブ・ベンダー(電動式/ベンチ・トップ式/ハンド・タイプ)/■ チューブの前処理用ツール/■ チューブ・サポート
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅/■ シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)/■ サーモプラスチック(熱可塑性)・ポリウレタン(TPU)製/PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護/■ ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
■ 現場で簡単に取り付け可能/■ シームレスまたは溶接チューブ/■ チューブ外径サイズ:1/8 インチから3/4 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅、PFA
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.