目录
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 페럴세트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。