Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM — Flexible métallique série FM
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM — Flexible métallique série FM
Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.
Flexibles et tubes souples
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-FM12SL12SL12-18 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM4SL4PM4-12 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
SS-FM4SL4PM4-36 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
SS-FM4SL4SL4-12 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM4SL4SL4-36 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM4TA4TA4-12 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-FM4TA4TA4-24 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-FM4TA4TA4-36 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-FM4TA4TA4-48 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-FM6SL6PM6-18 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
SS-FM6SL6SL6-18 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM6SL6SL6-36 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM8SL8PM8-18 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
SS-FM8SL8SL8-18 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
SS-FM8SL8SL8-48 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.