Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a Tubo con Fusible
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 3/8 Zoll
- Edelstahl 316
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmelzsicherungs-Rohrstutzen — Droits
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-6-FTA-160 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube fusible SS-6-FTA-212 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube fusible SS-6-FTA-255 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube fusible
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간