![一般産業用流体システム向けSwagelokフィルター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/filters-1400x411.jpg)
Swagelok®フィルター
コンタミネーションが生じると、不良品などの問題が二次側で発生することになりかねませんが、適切な流体システム用フィルターを使用することで、このような問題を回避することができます。流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去することでオペレーションを改善することができるのであれば、Swagelokフィルターをご使用ください。システム機能の信頼性を高め、再現性の高い結果を得ることができます。
View FiltersSwagelok® filters play an important role in trapping and containing particulates at critical points throughout industrial fluid systems transmitting liquids and gases. They help prevent damage to critical components, interference with sampling accuracy and analysis, off-spec products in fluid processing facilities, and other downstream issues.
We manufacture high-quality coalescing particle filters, inline particulate filters, tee-type particulate filters, high-purity filters, and ultrahigh-purity filters for liquid and gas service. Our industrial fluid system filters are available in a wide variety of filter element materials and nominal pore sizes. If you need reliable filtration of your fluid systems so you can avoid contamination or particulate-related flow issues in your systems, choose Swagelok filters.
Learn about the function of industrial fluid system filters as well as the different filter types available, where to install them, and best practices for their installation and maintenance.
Looking for more information on filter selection?
カテゴリー
フィルターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ システム内のパーティクルなどのコンタミネーションを除去/■ ガス用/液体用/■ エンド・コネクション・サイズ: 1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mm まで/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう
■ メンブラロックス®・セラミック・フィルター・テクノロジーを採用/■ エンド・コネクション:Swagelok® VCR® 面シール継手/■ 最大流量における0.003 μm のパーティクル除去率は99.9999999 % を超える/■ 最大流量:2700 std L/min
■ 液体除去用/パーティクル除去用/■ オンライン・プロセス分析システム用に設計/■ エレメントの交換が容易/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm
![スウェージロックのフィールド・エンジニア](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/field-engineering-1400x610.jpg)
スウェージロックのフィールド・エンジニア
流体システムやサンプリング・システムのトラブルシューティングおよび最適化が必要ですか?スウェージロックのフィールド・エンジニアのグローバル・ネットワークをご活用ください。
フィールド・エンジニアに相談するスウェージロックのリソース
![スウェージロックのエンジニアと共に画期的なソリューションの開発に取り組むLightfoot Defence社チーム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/lightfoot-defence-260x154.jpg)
導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機
軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。
![スウェージロックのサンプリング・システム評価/アドバイス・サービス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sampling-system-evaluation-260x154.jpg)
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。
![Swagelok分析計装システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/maintaining-representative-sample-260x154.jpg)
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
![分析用サンプリング・システムの評価を行うスウェージロックのフィールド・エンジニア、マイク・フロスト](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mike-frost-260x154.jpg)
分析サンプリング・システムに関するQ&A
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。
フィルター
スウェージロックは、高品質の液体除去/パーティクル除去用フィルター、 インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、液体/ガス用超高純度用フィルターを製造しています。スウェージロックの一般産業用流体システム向けフィルターでは、さまざまな材質および公称ポア・サイズのエレメントを選ぶことができます。流体システムを確実にろ過し、コンタミネーションやパーティクルに関する問題を回避するには、スウェージロックのフィルターをお選びください。