카탈로그
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T — Flexible en PTFE série T
Apportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE.
Flexibles et tubes souples
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.