text.skipToContent text.skipToNavigation

Régulateurs — Déverseurs à ressort

Régulateurs de pression disponibles avec ces caractéristiques :

  • Détendeurs
  • Déverseurs
  • Modèles à ressort, à dôme, pneumatique
  • Raccordements d’extrémité de 1/4 à 4 po
  • Pressions de service jusqu’à 700 bar (10 150 psig)
  • –45 à 80°C (–49 à 176°F)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Part #
    Body Material
    Maximum Inlet Pressure
    Pressure Control Range
    Ports
    Port Configuration
This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.