text.skipToContent text.skipToNavigation

スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
MS-ST-1010GA - 5/8 po - - 製品を見る
MS-ST-10M0GA - 10 mm - - 製品を見る
MS-ST-1210 - - - - 製品を見る
MS-ST-12M0GA - 12 mm - - 製品を見る
MS-ST-1610 - - - - 製品を見る
MS-ST-16M0GA - 16 mm - - 製品を見る
MS-ST-200 - - - - 製品を見る
MS-ST-400GA - 1/4 インチ - - 製品を見る
MS-ST-600GA - 3/8 インチ - - 製品を見る
MS-ST-6M0GA - 6 mm - - 製品を見る
MS-ST-810GA - 1/2 インチ - - 製品を見る
MS-ST-8M0GA - 8 mm - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。