text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー
チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
MS-HTB-10M - 10 mm - Rayon de cintrage 24 mm 製品を見る
MS-HTB-12M - 12 mm - Rayon de cintrage 38 mm 製品を見る
MS-HTB-2 - 1/8 po - Rayon de cintrage 9/16 po 製品を見る
MS-HTB-3M - 3 mm - Rayon de cintrage 15 mm 製品を見る
MS-HTB-4 - 1/4 po - Rayon de cintrage 3/4 po 製品を見る
MS-HTB-4T - 1/4 po - Rayon de cintrage 9/16 po 製品を見る
MS-HTB-5 - 5/16 po - Rayon de cintrage 15/16 po 製品を見る
MS-HTB-6M - 6 mm - Rayon de cintrage 15 mm 製品を見る
MS-HTB-6T - 3/8 po - Rayon de cintrage 15/16 po 製品を見る
MS-HTB-8 - 1/2 po - Rayon de cintrage 1 1/2 po 製品を見る
MS-HTB-8M - 8 mm - Rayon de cintrage 24 mm 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。