カタログ
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-16-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-2-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4-AN-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female 37° AN Flare | - | - | 製品を見る |
SS-4-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-6-CP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-8-CP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。