Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D — Modelo Recto, Vástago No Giratorio
카탈로그
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D — Modelo Recto, Vástago No Giratorio
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.
Robinets à pointeau à tige non-rotative: Série D
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec embout de tige en PEEK; Acier inoxydable, Laiton et alliage 400
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
M-14DKM4 | 제품 보기 | |
SS-14DKM4 | 제품 보기 | |
SS-14DKM4-S4 | 제품 보기 | |
SS-14DKS4 | 제품 보기 | |
SS-16DKF4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-1 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-12457 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4F4-2 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-KZ | 제품 보기 | |
SS-16DKS6 | 제품 보기 | |
SS-16DPM4-F4 | 제품 보기 | |
SS-16DPM4-F4-BC-PD | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.