カタログ
背圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 背圧レギュレーター
Le régulateur de pression série KBP est un déverseur haute sensibilité à usage général conçu pour réguler la pression en amont dans un circuit de process ou d’analyse.
Détendeurs de pression
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
KBP1F0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
KBP1F0D4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | D | 製品を見る |
KBP1G0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
KBP1J0A4A5A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。