text.skipToContent text.skipToNavigation

Régulateurs — Déverseurs à ressort

Régulateurs de pression disponibles avec ces caractéristiques :

  • Détendeurs
  • Déverseurs
  • Modèles à ressort, à dôme, pneumatique
  • Raccordements d’extrémité de 1/4 à 4 po
  • Pressions de service jusqu’à 700 bar (10 150 psig)
  • –45 à 80°C (–49 à 176°F)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Déverseurs à ressort — Déverseurs

    Déverseurs à ressort — Déverseurs
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Максимальное давление на входе
    Диапазон регулирования давления
    Отверстия
    Конфигурация отверстий
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.