text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Код изделия: SS-400-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Код изделия: SS-400-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.