카탈로그
Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브 — 직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-16-UT-A-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 1/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-1-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-2-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-4-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-6-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-10BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
| SS-8-UT-A-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。