VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-CP-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-CP-BP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.