Raccords — Raccords amortisseurs
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1/2 po
- Acier inoxydable 316, laiton
- Adaptateur, adaptateur réducteur, raccord pour tube Swagelok et filetage NPT mâle
- Pression maximale de 151 bar (2200 psig) à 454 bar (6600 psig)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords amortisseurs — Protections pour manomètres — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-SA-EA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EG Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EW Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-SA-EA Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-SA-EW Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間