Catalogs
Lubricants — Thread Lubricants — Blue Goop®
Fácil conexión de roscas con nuestra completa línea de lubricantes para roscas Swagelok, formulados para muchos materiales, aleaciones y temperaturas.
Detectores de fugas Lubricantes y Sellantes
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-BGC | 450 g (1 lb) | Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) | - | - | - | View Product |
MS-TL-BGT | 59 cm3 (2 oz.) | Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.