text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubricante para Roscas Pure Goop

Lubricantes Swagelok®

El lubricante para roscas Swagelok Goop™ reduce el tiempo de instalación facilitando el ensamblaje de conexiones roscadas estancas en una gran variedad de metales y aleaciones.

Vea Lubricantes

Nuestra amplia selección de lubricantes para roscas Swagelok Goop™ facilita y agiliza aún más el montaje de conexiones sin fugas. El lubricante Swagelok Goop está disponible en variedades con base de aceite, halocarburo y fluorosilicona. Están clasificados para utilizar con diversos materiales y en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de vacío.

  • Silver Goop es un lubricante para roscas con base de aceite para acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura. Evita el gripado, contiene un agente antiagarrotamiento que no se funde, reduce el par de apriete en las piezas roscadas y se mantiene fijo entre las superficies de contacto.
  • Pure Goop es un lubricante con base de halocarburo para roscas de titanio, acero inoxidable, acero, y aleaciones con base de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y a la humedad y no reacciona químicamente con una amplia variedad de materiales.
  • Blue Goop es un lubricante para roscas con base de aceite, para utilizar con roscas de acero inoxidable, acero al carbono, titanio, aluminio y aleaciones de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y al lavado por agua, y su color azul intenso no se ve afectado por el agua.
  • Vac Goop es un lubricante con base de fluorosilicona para usar en roscas, juntas tóricas, juntas planas, terminales de vidrio y piezas metálicas en sistemas de vacío. Es resistente a la corrosión por fricción, tiene una presión de vapor extremadamente baja, minimiza los problemas de desgasificación y es químicamente no reactivo con una amplia variedad de materiales.

¿Tiene alguna pregunta sobre los lubricantes para roscas?

Contacte con los Especialistas Locales

Catégories de lubrifiants

Lubrifiants pour filetages

Lubrifiants pour filetages

Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.

Catálogos de Lubricantes

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.