text.skipToContent text.skipToNavigation
Flange adapter

Swagelok® Flange Adapters

Piping flange to Swagelok® tube fitting adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems, limiting potential leak points in applications such as instrumentation lines.

View Flange Adapters

Swagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.

Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.

Have questions about flange adapters?

Contact Local Specialists

Flange Adapter Categories

ANSI Flanges

ANSI Flanges

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DIN Flanges

DIN Flanges

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

EN Flanges

EN Flanges

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

Lap Joint Flanges

Lap Joint Flanges

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

フランジ・アダプターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.