背圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 背圧レギュレーター
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
背圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 背圧レギュレーター
分析計装システムまたはプロセス計装システムにおいて、レギュレーターの一次側の圧力レベルをコントロールする、感度の高い汎用型レギュレーターです。
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 50 psig (3.4 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KBP1F0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KBP1F0D4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | D | Просмотр изделия |
KBP1G0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 250 psig (17.2 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KBP1J0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。