Dispositifs de mesure Swagelok®
Swagelok propose des manomètres, des capteurs, des détecteurs et des débitmètres faciles à lire et à utiliser, qui fournissent des lectures précises à la demande.
Demander un complément d’informationSuivez les variations du circuit de gaz avec les détecteurs de débit série FV4 Swagelok. Les détecteurs de débit de la série FV4 contiennent un mécanisme de flotteur à action immédiate avec un orifice calibré qui se déplace vers le haut ou vers le bas dans le guide du flotteur lorsque le débit augmente ou diminue, fournissant un actionnement positif pour une détection précise du gaz. Un aimant encastré dans le flotteur au-dessus de l’orifice alterne la continuité électrique entre les fils d’un contact en ampoule adjacent pour détecter les changements de débit.
Une construction entièrement soudée en acier inoxydable 316L assure le confinement des fluides et améliore la durabilité, et un interrupteur remplaçable à l’extérieur du passage d’écoulement simplifie la maintenance. Les détecteurs de débit de la série FV4 sont conçus pour des pressions de service allant jusqu’à 344 bar (5000 psig).
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Température | –40 °C à 79 °C (–40 °F à 175 °F) |
Pression de service | Jusqu’à 344 bar (5000 psig) |
Catalogues des dispositifs de mesure
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Caractéristiques :Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compensé) ou absolu ; disponibles avec un choix varié de raccordements électriques et de signaux de sortie ; disponibles avec un choix varié de raccordements au process, notamment des membranes affleurantes et des adaptateurs pour tubes Swagelok®
Modèles avec tube (blindé) en verre ou en métal, y compris des modèles blindés miniatures; Mesures de haute précision sur des échelles graduées séparément et basées sur des tests de débit; Flexibles et adaptables aux exigences spécifiques des systèmes; Qualité, durabilité et répétabilité excellentes; Raccordements d’extrémité du process de 1/8 à 1 1/4 po.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar).
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les pannes de manomètreDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d'échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d'échantillonnage industriel.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.