text.skipToContent text.skipToNavigation

Hochdruck-Kugelhahn für alternative Kraftstoffe, dreiteilig, Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Cv 7,1

Art.-Nr.: SS-AFSS12

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 7.1
Merkmal Alternative Kraftstoffanwendung
Ventilkörper 2-Way-Shutoff-Straight
Grifffarbe Schwarz
Griffart Stellungsanzeige
Niedrigemission-zertifiziert Ja
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Wege, gerade Ausführung

Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Hochdruck-Kugelhahn für alternative Kraftstoffe, dreiteilig, Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Cv 7,1

Art.-Nr.: SS-AFSS12
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.

Technische Daten

SS-AFSS12 — Hochdruck-Kugelhahn für alternative Kraftstoffe, dreiteilig, Edelstahl, 3/4 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Cv 7,1

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 7.1
Merkmal Alternative Kraftstoffanwendung
Ventilkörper 2-Way-Shutoff-Straight
Grifffarbe Schwarz
Griffart Stellungsanzeige
Niedrigemission-zertifiziert Ja
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-AFSF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-AFSF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-AFSF8-LH Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage NPT 1/2 po Taraudage NPT Produkt anzeigen
SS-AFSS12-LH Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS12MM-LH Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-AFSS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-AFSS8-LH Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.