text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 voies haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PCTFE, raccord pour tube 3/8 po x raccord pour tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Код изделия: SS-83XKS6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 3/8 po
Тип соединения 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 3 1/4 po
Тип соединения 3 Filetage NPT femelle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.75
Схема движения потока 3 voies, commutation
Цвет рукоятки Noir
Тип рукоятки Poignée en résine phénolique
С сертификатом о низком уровне выбросов Oui
Условный проход, 0,187 po / 4,7 mm
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Материал седла PCTFE
Класс обслуживания Général
Испытания Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
3-ходовые переключающие

Цапфовые шаровые краны (серии 83 и H83) отличаются большим сроком эксплуатации в системах низкого и высокого давления. Компактное исполнение и максимальная пропускная способность дополняются низким крутящим моментом и широким диапазоном рабочих температур. По запросу доступно утверждение типа ECE R110.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 voies haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PCTFE, raccord pour tube 3/8 po x raccord pour tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Код изделия: SS-83XKS6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

3-ходовые переключающие
Цапфовые шаровые краны (серии 83 и H83) отличаются большим сроком эксплуатации в системах низкого и высокого давления. Компактное исполнение и максимальная пропускная способность дополняются низким крутящим моментом и широким диапазоном рабочих температур. По запросу доступно утверждение типа ECE R110.

Технические характеристики

SS-83XKS6 — Vanne à boisseau sphérique 3 voies haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PCTFE, raccord pour tube 3/8 po x raccord pour tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 3/8 po
Тип соединения 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 3 1/4 po
Тип соединения 3 Filetage NPT femelle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.75
Схема движения потока 3 voies, commutation
Цвет рукоятки Noir
Тип рукоятки Poignée en résine phénolique
С сертификатом о низком уровне выбросов Oui
Условный проход, 0,187 po / 4,7 mm
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Материал седла PCTFE
Класс обслуживания Général
Испытания Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-83XKF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-83XKS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-83XKS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-83XKS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-83XKS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 8 mm Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-83XPF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-83XPS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-83XPS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-83XPS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-83XTF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия
SS-83XTS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.