text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: B-QC6-D-600

Specifications

Attribute Value
Body Material Laiton
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Part #: B-QC6-D-600
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC6-D-600 — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribute Value
Body Material Laiton
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - View Product
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC8-D-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.