text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Orangefarbene Kodierung (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2-D-4PMK2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Lubricante Krytox 240AC Schmiermittel
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
Funda Especial Orange kodierte Hülse
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Orangefarbene Kodierung (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2-D-4PMK2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM2-D-4PMK2 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Orangefarbene Kodierung (Serie QTM2)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Außengewinde
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Lubricante Krytox 240AC Schmiermittel
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
Funda Especial Orange kodierte Hülse
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM4-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM4-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM8-D-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.