text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8-D-16PF

仕様

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8-D-16PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

仕様

SS-QTM8-D-16PF — ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM2-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM2-D-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM2-D-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM2-D-8M0K4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM4-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM4-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM4-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM8-D-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM8-D-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QTM8-D-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QTM8-D-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QTM8-D-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。