text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de alivio proporcional de baja presión de acero inox., 8 mm. Swagelok

型番: SS-RL3S8MM

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 8 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tipo de mando Sin Mando
Rango de presión a temperatura ambiente 15,5 BAR @ 37°C / 225 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Clase de servicio Baja presión
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de Alivio de Baja Presión

Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de alivio proporcional de baja presión de acero inox., 8 mm. Swagelok

型番: SS-RL3S8MM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Válvula de Alivio de Baja Presión
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

仕様

SS-RL3S8MM — Válvula de alivio proporcional de baja presión de acero inox., 8 mm. Swagelok

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 8 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Tipo de mando Sin Mando
Rango de presión a temperatura ambiente 15,5 BAR @ 37°C / 225 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Clase de servicio Baja presión
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-RL3M4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-RL3M4F4-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-RL3M4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL3S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL3S4-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL3S4-KZ-11602 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-RL3S4-MO Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL3S4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL3S6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-RL4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-RL4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。