|
Bague avant en alliage 2507 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
부품 번호: 2507-813-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague avant en alliage 2507 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
전위 페럴
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
사양
2507-813-1 — Bague avant en alliage 2507 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable super duplex |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 po |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.