text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~25 psig (1.7 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:B、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

型番: KPR1DRB412A20000

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 3600 psig (248 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン B
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~25 psig(1.7 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
一段式

KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~25 psig (1.7 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:B、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

型番: KPR1DRB412A20000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

仕様

KPR1DRB412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~25 psig (1.7 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポートパターン:B、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 3600 psig (248 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン B
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~25 psig(1.7 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C 製品を見る
KPR1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A 製品を見る
KPR1FJC412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C 製品を見る
KPR1FJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C 製品を見る
KPR1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1GJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る
KPR1JRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A 製品を見る
KPR1JRE412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) 1/4 po Taraudage NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。