|
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 10 mm OD x 8 mm ID
Art.-Nr.: SS-10M5-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
튜빙 인서트Swagelok 튜브 피팅에 사용할 다양한 예비 부품과 액세서리를 선택할 수 있습니다. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 10 mm OD x 8 mm ID
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
튜빙 인서트
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-10M5-8M — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 10 mm OD x 8 mm ID
| Attribute | Wert |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 10mm |
| 연결구 2 크기 | 8mm ID |
| 연결구 2 종류 | 플라스틱 튜빙 인서트 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Messing | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| B-405-2 | Messing | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| B-605-4 | Messing | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| B-6M5-4M | Messing | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| B-815-6 | Messing | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-1015-8 | Edelstahl | 5/8 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-1215-10 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 5/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-1215-8 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-10M | Edelstahl | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-8M | Edelstahl | 12 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-1615-12 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 3/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-1615-14 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 7/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-305-2 | Edelstahl | 3/16 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-405-170 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-405-2 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Produkt anzeigen |
| SS-405-3 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-505-3 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-505-4 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-277 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | ID 0,277 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-3 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-4 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-6M5-4M | Acier inoxydable | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-815-4 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-815-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-8M5-6M | Acier inoxydable | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。