|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
Код изделия: SS-QC8-B-810K5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Технические характеристики
SS-QC8-B-810K5 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 3 cm3 |
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Смазка | Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Fluorocarbon FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Серия | QC8 |
| Проливы | 3 cm3 |
| Испытания | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4MT | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-B-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PF | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-B-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6MT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8FT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.