text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PF

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,2 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2A-B-4PF — Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,2 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-6PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1610 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.